|
|
|
XACS101
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NO - podnožna montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
XACS
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Montaža bloka
|
Osnovna montaža
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Operativna sila
|
10 N
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
37,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,683 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|