|
|
|
XACS412
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NC - čelna montaža, središča 30 ali 40 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
XACS
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
ZA2B...glava
|
Mehansko zapiranje
|
Brez
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Horizontalni pritrdilni centri
|
40 mm
|
Vertikalni pritrdilni centri
|
30 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
42 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
45 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
60 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Nazivna delavna energija v VA
|
140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
385 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
455 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
525 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Oznaka priključka
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,07 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,795 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|