Schneider-Electric
 
XACS413 slika – Schneider- scope
XACS413
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 NO - čelna montaža, središča 30 ali 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XACS
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Kontaktni tip bloka Enojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov ZA2B...glava
XACA
Mehansko zapiranje Brez
Tip kontakta in sestava 2 NO
Montaža bloka Prednja montaža
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Horizontalni pritrdilni centri 40 mm
Vertikalni pritrdilni centri 30 mm
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 42 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
45 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
60 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Nazivna delavna energija v VA 140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
385 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
455 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
525 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
Opis priključka ISO št. 1 (23-24)NO
(13-14)NO
Oznaka priključka (13-14)NO
(11-12)NC
Product weight 0,07 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 70,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,3 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev