Schneider-Electric
 
XACS499 slika – Schneider- scope
XACS499
Enojni izol. blok XACS - za nap. tokokrog - navpična pritrdilna središča - 30 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Izolacijski blok
Ime komponente XACS
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka Tipka za zaustavitev v sili
Kontaktni tip bloka Enojni
Združljivost izdelkov XACB
Tip kontakta in sestava 3 NC
Monta?a bloka Prednja montaža
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vertikalni pritrdilni centri 30 mm
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W 3000 W AC-23B 400 V
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-3
CSA C22.2 ?t. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 10,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 88,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,49 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev