Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALD04 |
Schneider-Electric
 
XALD04 slika – Schneider- scope
XALD04
Temno siv pokrov prazne omare s svetlo sivim podstavkom - 4 izrezi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALD
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALD
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Število izrezov 4 izrezi
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Komplementarno
Slog sestavljanja Za montažo pri uporabniku
Število horizontalnih vrstic 1
Število navpičnih vrstic 4
Teža izdelka 0,278 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Montaža bloka Prednja montaža
Zadnja montaža
Koda električne sestave SR1
SR2
SF2
SF1
MF2
MF1
PF2
PR1
PF1
MR1
Glavna skupina 4 izrezi
Skupina izdelkov Standardna siva
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,700 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 254,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,741 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 64,892 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months