|
|
|
XALD04H7
Temno siv pokrov prazne om. s svetlo sivim pod. - 4 izrezi/ certifikat UL/CSA
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALD
|
Destinacija izdelka
|
Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Število izrezov
|
4 izrezi
|
Barva osnove omare
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Temno siva (RAL 7016)
|
Material
|
Polikarbonat
|
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
Za montažo pri uporabniku
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Število navpičnih vrstic
|
4
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
Zadnja montaža
|
Koda električne sestave
|
MR1
SR1
SR2
SF2
MF2
MF1
PF2
PR1
PF1
SF1
|
Glavna skupina
|
4 izrezi
|
Skupina izdelkov
|
UL-CSA siva
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 60536
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
269,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,845 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|