Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALD05 |
Schneider-Electric
 
XALD05 slika – Schneider- scope
XALD05
Temno siv pokrov prazne omare s svetlo sivim podstavkom - 5 izrezov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALD
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALD
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Število izrezov 5 izrezov
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Komplementarno
Slog sestavljanja Za montažo pri uporabniku
Število horizontalnih vrstic 1
Število navpičnih vrstic 5
Teža izdelka 0,322 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Montaža bloka Zadnja montaža
Prednja montaža
Koda električne sestave SR2
PR1
SR1
MR1
MF2
MF1
SF1
PF2
PF1
SF2
Glavna skupina 5 izrezov
Skupina izdelkov Standardna siva
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,700 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 299,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,870 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 57,836 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months