Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALD103 |
Schneider-Electric
 
XALD103 slika – Schneider- scope
XALD103
Temno siva postaja - 1 zelena podom. tipka Ø 22 povr. vzmet 1 NO »Start«
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALD
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALD
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje Zagonska funkcija
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Profil operaterja 1 tipka
Opis operaterjev Zelena '' START '' 1 NO
Sestava krmilne postaje 1 tipka, Zelena 1 NO Start oznaka
Lokacija označevanja Označevanje na tipki
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Kabelska uvodnica 1 izhodna odprtina za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
Teža izdelka 0,156 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Barva označevanja Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih
Črna oznaka, za bele pokrove
Pozitivna odprtina Brez
Operating travel 2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,8 N Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 136,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,997 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months