|
|
|
XALD144
Temno siva postaja - 1 izbirno stikalo Ø 22 stikalo s ključem 1NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALD
|
Destinacija izdelka
|
Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Funckija start/stop
|
Barva osnove omare
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Temno siva (RAL 7016)
|
Material
|
Polikarbonat
|
Profil operaterja
|
1 izbirno stikalo s ključem
|
Opis operaterjev
|
Stikalo na ključ '' O-I '' 1 NO
|
Sestava krmilne postaje
|
1 izbirno stikalo s ključem 1 NO O-I oznaka
|
Lokacija označevanja
|
Označevanje na nosilcu legende
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
|
Teža izdelka
|
0,187 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja
|
Številka ključa
|
455
|
Položaj za odstranitev ključa
|
Levo
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Operating travel
|
4,3 mm (Skupna pot)
|
Vrednost navora
|
0,14 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
187,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,94 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe