|
|
|
XALE2
Prazna krmilna postaja - sv. siva - 2 izreza - IP54 - za XB7 Ø 22 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALE
|
Destinacija izdelka
|
Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Število izrezov
|
2 izreza
|
Barva osnove omare
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Material
|
ABS
|
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini, zmogljivost vpenjanja:20 mm
6 izhodov za ISO M20
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
Za montažo pri uporabniku
|
Product weight
|
0,1 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 62208
IEC 60947-5-5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
33,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
553,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,823 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|