Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALE3 |
Schneider-Electric
 
XALE3 slika – Schneider- scope
XALE3
Prazna krmilna postaja - sv. siva - 3 izrezi - IP54 - za XB7 Ø 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALE
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALE
Destinacija izdelka Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Število izrezov 3 izrezi
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Svetlo siva (RAL 7035)
Material ABS
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini, zmogljivost vpenjanja:20 mm
6 izhodov za ISO M20
Prodaja na nedeljivo količino 5
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Slog sestavljanja Za montažo pri uporabniku
Teža izdelka 0,1 kg
Oznaka CE
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 62208
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 94,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,300 cm
Paket 2 Širina 12,200 cm
Paket 2 Dolžina 33,400 cm
Paket 2 Teža 549,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,677 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months