Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALE3251 |
Schneider-Electric
 
XALE3251 slika – Schneider- scope
XALE3251
krmilna postaja z belim potisnim gumbom 1 NO + črn 1 NO + rdeč štrleč 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALE
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALE
Destinacija izdelka Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje Tri funkcije
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Svetlo siva (RAL 7035)
Material ABS
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
Sestava krmilne postaje 1 tipka, Črna, Povratna vzmet 1 NO, Bela Puščica navzdol oznaka
1 tipka, Bela, Povratna vzmet 1 NO, Črna Puščica navzgor oznaka
1 izbočena tipka, Rdeča, Povratna vzmet 1 NC, Bela O oznaka
Lokacija označevanja Označevanje na tipki
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini, zmogljivost vpenjanja:20 mm
6 izhodov za ISO M20
Teža izdelka 0,17 kg
Oznaka CE
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V in5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 62208
IEC 60947-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 10,2 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 175 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,017 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months