Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALEK1701 |
Schneider-Electric
 
XALEK1701 slika – Schneider- scope
XALEK1701
Krmilna postaja XAL-E - funkcija izklopa v sili - 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALE
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALE
Destinacija izdelka Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje Funkcija izklopa v sili
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Rumena (RAL 1021)
Material ABS
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
Sestava krmilne postaje 1 tipka z gobasto glavo, Rdeča, Zaklepanje 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini, zmogljivost vpenjanja:16 mm
4 izhodi za ISO M20
Teža izdelka 0,11 kg
Oznaka CE
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V in5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 62208
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,8 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,6 cm
Paket 1 Teža 128,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,699 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months