Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALFK01 |
Schneider-Electric
 
XALFK01 slika – Schneider- scope
XALFK01
Prazna omara XALF - za omaro v jašku - 1 izrez - Ø 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALF
Izdelek ali sestavni del Prazna omara
Kratko ime naprave XALF
Destinacija izdelka Za ohišje za dvigala
Komplementarno
Material Polikarbonat
Teža izdelka 0,11 kg
Oznaka CE
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
EN 81-20
IEC 60947-5-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 6,8 cm
Paket 1 Dolžina 6,8 cm
Paket 1 Teža 101,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,405 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP 2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months