|
|
|
XALFK4001
Omara na vrhu kabine XALF za vzdrž. dvigala - 2 podom. pot. gumba - povr. vzm.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Na vrhu avtomobilskega ohišja
|
Kratko ime naprave
|
XALF
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Lift inspection
|
Profil operaterja
|
1 gobasta glava - 2 podometni tipki - 1 izbirno stikalo
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat
|
Teža izdelka
|
0,55 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Standardi
|
EN 81-20
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
478,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,84 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|