Schneider-Electric
 
XALFKT6442 slika – Schneider- scope
XALFKT6442
Omara v jašku XAL-F za vzdrž. dvigala - 1 gobasti gumb za izklop v sili - 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALF
Izdelek ali sestavni del Ohišja za dvigala
Kratko ime naprave XALF
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Lift inspection
Profil operaterja 1 tipka z gobasto glavo
Opis operaterja Rdeča neoznačena 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Material Polikarbonat
Product weight 0,155 kg
Oznaka CE
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
EN 81-20
IEC 60947-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 151,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,666 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev