Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XALG03 |
Schneider-Electric
 
XALG03 slika – Schneider- scope
XALG03
Prazna krmilna postaja - zahtevna okolja - črna - 3 izrezi - 3 navpične odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALG
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALG
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Okoljske značilnosti Zahtevno okolje
Barva osnove omare Črna (RAL 9005)
Barva pokrova Črna (RAL 9005)
Material Mineraliziran poliamid
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini za kabelski vhod ISO M20
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
Komplementarno
Slog sestavljanja Za montažo pri uporabniku
Število izrezov 3 izrezi 30 mm
CAD celotna širina 180 mm
CAD celotna višina 72 mm
CAD celotna globina 65 mm
Teža izdelka 0,333 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 10 mPa pri80 °C, razdalja : 0,2 m
Okolje
Zaščitna obdelava TH
TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Dobra odpornost na mlečno kislino pri10 °C
Dobra odpornost na detergent pri60 °C
Ni odporen na mravljinčno kislino (10%) pri50 °C
Ni odporen na mlečno kislino pri90 °C
Dobra odpornost na amoniak
Dobra odpornost na benzen
Dobra odpornost na maslo
Dobra odpornost na citronsko kislino (10 %)
Dobra odpornost na rezalne snovi
Dobra odpornost na etan
Dobra odpornost na etanol
Dobra odpornost na etilen
Dobra odpornost na maščobne kisline
Dobra odpornost na maščobne alkohole
Dobra odpornost na mleko
Dobra odpornost na motorna olja in masti
Dobra odpornost na olja (zelenjavna, mineralna)
Dobra odpornost na petrolej
Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na sečno kislino (20 %)
Omejena odpornost na ocetno kislino (10 %)
Omejena odpornost na borovo kislino
Ni odporen na vodikov peroksid (30%)
Ni odporen na dušikovo kislino (2%)
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,7 cm
Paket 1 Teža 321,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,64 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months