|
|
|
XALG05
Prazna krm. postaja - zahtevna okolja - črna - 5 izrezov - 5 navpičnih odprtin
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALG
|
Destinacija izdelka
|
Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Okoljske značilnosti
|
Zahtevno okolje
|
Barva osnove omare
|
Črna (RAL 9005)
|
Barva pokrova
|
Črna (RAL 9005)
|
Material
|
Mineraliziran poliamid
|
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini za kabelski vhod ISO M20
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
Za montažo pri uporabniku
|
Število izrezov
|
5 izrezov 30 mm
|
CAD celotna širina
|
224 mm
|
CAD celotna višina
|
72 mm
|
CAD celotna globina
|
65 mm
|
Teža izdelka
|
0,382 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
10 mPa pri80 °C, razdalja : 0,2 m
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zEN 50102
|
Odpornost na kemične snovi
|
Dobra odpornost na mlečno kislino pri10 °C
Dobra odpornost na detergent pri60 °C
Ni odporen na mravljinčno kislino (10%) pri50 °C
Ni odporen na mlečno kislino pri90 °C
Dobra odpornost na amoniak
Dobra odpornost na benzen
Dobra odpornost na maslo
Dobra odpornost na citronsko kislino (10 %)
Dobra odpornost na rezalne snovi
Dobra odpornost na etan
Dobra odpornost na etanol
Dobra odpornost na etilen
Dobra odpornost na maščobne kisline
Dobra odpornost na maščobne alkohole
Dobra odpornost na mleko
Dobra odpornost na motorna olja in masti
Dobra odpornost na olja (zelenjavna, mineralna)
Dobra odpornost na petrolej
Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na sečno kislino (20 %)
Omejena odpornost na ocetno kislino (10 %)
Omejena odpornost na borovo kislino
Ni odporen na vodikov peroksid (30%)
Ni odporen na dušikovo kislino (2%)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
382,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,170 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|