Schneider-Electric
 
XALK05 slika – Schneider- scope
XALK05
Rumen pokrov prazne omare s svetlo sivim podstavkom - 5 izrezov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALK
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALK
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje Funkcija zaustavitve v sili
Funkcija izklopa v sili
Število izrezov 5 izrezov
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Rumena (RAL 1021)
Material Polikarbonat
Kabelska uvodnica 2 izhodni odprtini za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Komplementarno
Slog sestavljanja Za monta?o pri uporabniku
Število horizontalnih vrstic 1
Število navpičnih vrstic 5
Teža izdelka 0,322 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Monta?a bloka Zadnja montaža
Prednja montaža
Glavna skupina 5 izrezov
Skupina izdelkov Standardna rumena
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zEN 50102
Standardi UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,7 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,6 cm
Paket 1 Teža 312,0 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev