|
|
|
XAPA1101
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 1 odprtina
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna kontrolna postaja brez tečajev
|
Kratko ime naprave
|
XAPA
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalne enote Ø 30,5 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
85 x 146 mm
|
Uporabna globina
|
83 mm
|
Število izrezov
|
1 izrez
|
Barva osnove omare
|
Siva
|
Barva pokrova
|
Siva
|
Material
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Kabelska uvodnica
|
Neutrjeno
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
|
Odpornost na kemične snovi
|
Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
1
|
Upočasnitev plamena
|
M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to IEC 60536
Razred II conforming to NF C 20-030
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,313 kg
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
3
|
Pogodbena garancija
|
|