Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPA1110 |
Schneider-Electric
 
XAPA1110 slika – Schneider- scope
XAPA1110
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 1 odprtina
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prazna kontrolna postaja brez tečajev
Kratko ime naprave XAPA
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 85 x 146 mm
Uporabna globina 83 mm
Število izrezov 1 izrez
Barva osnove omare Siva
Barva pokrova Siva
Material Poliester okrepljen s steklom
Kabelska uvodnica Neutrjeno
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Odpornost na kemične snovi Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Upočasnitev plamena M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
Teža izdelka 0,45 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
Razred II conforming to NF C 20-030
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 495,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,528 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 63,244 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months