Schneider-Electric
 
XAPA1120 slika – Schneider- scope
XAPA1120
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 2 vodoravni odprtini
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prazna kontrolna postaja brez tečajev
Kratko ime naprave XAPA
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 85 x 146 mm
Uporabna globina 83 mm
Število izrezov 4 izrezi
Barva osnove omare Siva
Barva pokrova Siva
Material Poliester okrepljen s steklom
Kabelska uvodnica Neutrjeno
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Odpornost na kemične snovi Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Upočasnitev plamena M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
Product weight 0,46 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 506,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,520 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 62,780 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months