Schneider-Electric
 
XAPA2108 slika – Schneider- scope
XAPA2108
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 8 odprtin v 2 kolonah
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prazna kontrolna postaja brez tečajev
Kratko ime naprave XAPA
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 85 x 226 mm
Uporabna globina 83 mm
Število izrezov 8 izrezov
Barva osnove omare Siva
Barva pokrova Siva
Material Poliester okrepljen s steklom
Kabelska uvodnica Neutrjeno
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Odpornost na kemične snovi Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 2
Upočasnitev plamena M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
Product weight 0,58 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,200 cm
Paket 1 Širina 8,800 cm
Paket 1 Dolžina 23,300 cm
Paket 1 Teža 688,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,000 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 60,635 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev