|
|
|
XAPA3100
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - brez odprtine
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna kontrolna postaja brez tečajev
|
Kratko ime naprave
|
XAPA
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
151 x 241 mm
|
Uporabna globina
|
83 mm
|
Število izrezov
|
Neutrjeno
|
Barva osnove omare
|
Siva
|
Barva pokrova
|
Siva
|
Material
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Kabelska uvodnica
|
Neutrjeno
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
|
Odpornost na kemične snovi
|
Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
|
Komplementarno
Product weight
|
0,86 kg
|
Upočasnitev plamena
|
M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,024 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,580 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
48,316 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
5
|
Pogodbena garancija
|
|