Schneider-Electric
 
XAPA3116 slika – Schneider- scope
XAPA3116
Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 16 odprtin v 4 kolonah
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prazna kontrolna postaja brez te?ajev
Kratko ime naprave XAPA
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 151 x 241 mm
Uporabna globina 83 mm
Število izrezov 16 izrezov
Barva osnove omare Siva
Barva pokrova Siva
Material Poliester okrepljen s steklom
Kabelska uvodnica Neutrjeno
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Odpornost na kemične snovi Visoka odpornost na kisline
Visoka odpornost na vsa topila
Visoka odpornost na baze
Visoka odpornost na dizel
Visoka odpornost na mineralne soli
Visoka odpornost olja in masti
Visoka odpornost na bencin
Visoka odpornost na morsko vodo
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 4
Upočasnitev plamena M3 v skladu s/zCSTB
VO v skladu s/zUL 94
Teža izdelka 0,82 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zNF C 20-455
960 °C v skladu s/zIEC 92
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13 cm
Paket 1 Širina 16,6 cm
Paket 1 Dolžina 24,4 cm
Paket 1 Teža 986 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,445 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev