Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPD1502 |
Schneider-Electric
 
XAPD1502 slika – Schneider- scope
XAPD1502
Prazno ohišje, cink. zlitina, sivo RAL 7035, 2 odprtini, Ø22 mm, 80x80x77 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 80 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 2 izreza
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP69 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 2
Število horizontalnih vrstic 1
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 2 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M20 x 1,5
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 80 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 0,605 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite UL type 4 v skladu s/zUL 50 E
UL type 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov UL
CULus
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 9,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,100 cm
Paket 1 Teža 775,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,665 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4