|
|
|
XAPD2203
Prazno ohišje, cink. zlitina, sivo RAL 7035, 3 odprtine, Ø22 mm, 80x130x51.5 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPD
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
80 x 130 mm
|
Uporabna globina
|
49 mm
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Barva osnove omare
|
Siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Siva (RAL 7035)
|
Material
|
Die cast zinc
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP69 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
1
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Dimenzije izreza
|
Ø 22 mm
|
Tip krmilne postaje
|
Kovinski
|
Cable entry
|
2 x Kabelska uvodnica ISO
|
Vrsta navoja
|
M20 x 1,5
|
CAD celotna širina
|
80 mm
|
CAD celotna višina
|
130 mm
|
CAD celotna globina
|
51,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,61 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Stopnja zaščite
|
UL type 4 v skladu s/zUL 50 E
UL type 4X v skladu s/zUL 50 E
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Odpornost na kemične snovi
|
Special treatment can be obtained on request
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CULus
EAC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
715,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,985 kg