Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPD2204 |
Schneider-Electric
 
XAPD2204 slika – Schneider- scope
XAPD2204
Prazno ohišje, cink. zlitina, sivo RAL 7035, 4 odprtine, Ø22 mm, 80x130x51.5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 130 mm
Uporabna globina 49 mm
Število izrezov 4 izrezi
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP69 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 2
Število horizontalnih vrstic 2
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 2 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M20 x 1,5
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 130 mm
CAD celotna globina 51,5 mm
Teža izdelka 0,61 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite UL type 4 v skladu s/zUL 50 E
UL type 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov UL
CULus
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 700,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,934 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4