Schneider-Electric
 
XAPD3203 slika – Schneider- scope
XAPD3203
Prazno ohišje, cink. zlitina, sivo RAL 7035, 3 odprtine, Ø22 mm, 80x175x51.5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 175 mm
Uporabna globina 49 mm
Število izrezov 3 izrezi
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 3
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 2 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M25 x 1.5
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 175 mm
CAD celotna globina 51,5 mm
Teža izdelka 0,87 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,900 cm
Paket 1 Teža 984,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,212 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni