Schneider-Electric
 
XAPD4504 slika – Schneider- scope
XAPD4504
Prazno ohišje, cink. zlitina, sivo RAL 7035, 4 odprtine, Ø22 mm, 80x220x77 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 220 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 4 izrezi
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 4
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 1 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M25 x 1.5
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 220 mm
CAD celotna globina 77 mm
Product weight 1,38 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,700 cm
Paket 1 Teža 1,390 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 20,850 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10