Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPD5505 |
Schneider-Electric
 
XAPD5505 slika – Schneider- scope
XAPD5505
Prazno ohišje, alumin., sivo RAL 7035, 5 odprtin, Ø22 mm, 85x310x77 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 85 x 310 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 5 izrezov
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Liti aluminij
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 5
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 1 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M32 x 1.5
CAD celotna širina 85 mm
CAD celotna višina 310 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 0,81 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,200 cm
Paket 1 Širina 12,800 cm
Paket 1 Dolžina 31,700 cm
Paket 1 Teža 964,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6