Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPD5606 |
Schneider-Electric
 
XAPD5606 slika – Schneider- scope
XAPD5606
Prazno ohišje, alumin., sivo RAL 7035, 6 odprtin, Ø30 mm, 85 x 310 x 77 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPD
Destinacija izdelka Za krmilne in signalne enote Ø 30 mm
Velikost prednje plošče izdelka 85 x 310 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 6 izrezov
Barva osnove omare Siva (RAL 7035)
Barva pokrova Siva (RAL 7035)
Material Liti aluminij
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 6
Dimenzije izreza Ø 30 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 1 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M32 x 1.5
CAD celotna širina 85 mm
CAD celotna višina 310 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 0,81 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 31,0 cm
Paket 1 Teža 810,0 g
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6