Schneider-Electric
 
XAPE301 slika – Schneider- scope
XAPE301
Navrtana prednja plošča - XAP-E - kovinska - 1 odprtina
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prednja plošča s pritrdilnimi vijaki
Kratko ime naprave XAPE
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 72 x 72 mm
Število izrezov 1 izrez
Material Eloksiran aluminij
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
Odpornost na kemične snovi Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na alkohole
Dobra odpornost na kloridna in fluoridna topila
Dobra odpornost na razredčene mineralne kisline
Dobra odpornost na olja in bencin
Dobra odpornost na organske kisline
Dobra odpornost na soli
Komplementarno
Product weight 0,05 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 69,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,382 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months