Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPE303 |
Schneider-Electric
 
XAPE303 slika – Schneider- scope
XAPE303
Navrtana prednja plošča - XAP-E - kovinska - 3 vodoravne odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prednja plošča s pritrdilnimi vijaki
Kratko ime naprave XAPE
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 72 x 138 mm
Število izrezov 3 izrezi
Material Eloksiran aluminij
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
Odpornost na kemične snovi Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na alkohole
Dobra odpornost na kloridna in fluoridna topila
Dobra odpornost na razredčene mineralne kisline
Dobra odpornost na olja in bencin
Dobra odpornost na organske kisline
Dobra odpornost na soli
Komplementarno
Teža izdelka 0,095 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to IEC 60536
Razred I conforming to NF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,200 cm
Paket 1 Teža 114,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,790 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months