|
|
|
XAPE305
Navrtana prednja plošča - XAP-E - kovinska - 5 vodoravnih odprtin
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednja plošča s pritrdilnimi vijaki
|
Kratko ime naprave
|
XAPE
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
72 x 204 mm
|
Število izrezov
|
5 izrezov
|
Material
|
Eloksiran aluminij
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
|
Odpornost na kemične snovi
|
Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na alkohole
Dobra odpornost na kloridna in fluoridna topila
Dobra odpornost na razredčene mineralne kisline
Dobra odpornost na olja in bencin
Dobra odpornost na organske kisline
Dobra odpornost na soli
|
Komplementarno
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to IEC 60536
Razred I conforming to NF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
160,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,669 kg