|
|
|
XAPE901
Prazna podometna omara - XAP-E - izoliran material - brez odprtine - IP 65
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitni zadnji pokrov
|
Kratko ime naprave
|
XAPE
|
Destinacija izdelka
|
Za prednjo ploščo XAPE301
|
Material
|
Izoliran material
|
Kabelska uvodnica
|
Knock-out cable entries
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
|
Odpornost na kemične snovi
|
Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na alkohole
Dobra odpornost na kloridna in fluoridna topila
Dobra odpornost na razredčene mineralne kisline
Dobra odpornost na olja in bencin
Dobra odpornost na organske kisline
Dobra odpornost na soli
|
Komplementarno
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,78 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|