Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPE904 |
Schneider-Electric
 
XAPE904 slika – Schneider- scope
XAPE904
Prazna podometna omara - XAP-E - izoliran material - brez odprtine - IP 65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Zaščitni zadnji pokrov
Kratko ime naprave XAPE
Destinacija izdelka Za prednjo ploščo XAPE304
Material Izoliran material
Kabelska uvodnica Knock-out cable entries
Montaža izdelka Podometna montaža
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
Odpornost na kemične snovi Dobra odpornost na aceton
Dobra odpornost na alkohole
Dobra odpornost na kloridna in fluoridna topila
Dobra odpornost na razredčene mineralne kisline
Dobra odpornost na olja in bencin
Dobra odpornost na organske kisline
Dobra odpornost na soli
Komplementarno
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 96,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,49 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months