Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPG19201 |
Schneider-Electric
 
XAPG19201 slika – Schneider- scope
XAPG19201
Prazna lita krmilna postaja - XAP-G - Ø 22 mm - 1 izrez
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPG
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Število izrezov 1 izrez
Barva osnove omare Siva (RAL 7032)
Barva pokrova Siva (RAL 7032)
Tip krmilne postaje Kovinski
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 1
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Cable entry Kabelska uvodnica
1 x Kabelska uvodnica
Vrsta navoja 3/4 NPT
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 80 mm
CAD celotna globina 51,5 mm
Teža izdelka 0,524 kg
Kompatibilnostna koda XAPG
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,600 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 530,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,800 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4