Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPG39503 |
Schneider-Electric
 
XAPG39503 slika – Schneider- scope
XAPG39503
Prazna lita krmilna postaja - XAP-G - Ø 22 - 3 izrezi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPG
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Število izrezov 3 izrezi
Barva osnove omare Siva (RAL 7032)
Barva pokrova Siva (RAL 7032)
Tip krmilne postaje Kovinski
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 3
Dimenzije izreza Ø 22 mm
Cable entry Kabelska uvodnica
1 x Kabelska uvodnica
Vrsta navoja 3/4 NPT
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 175 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 1,145 kg
Kompatibilnostna koda XAPG
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 18,8 cm
Paket 1 Dolžina 12,2 cm
Paket 1 Teža 1,306 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,16 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10