Schneider-Electric
 
XAPO2602 slika – Schneider- scope
XAPO2602
Prazno ohišje, cink. zlitina, oranžno RAL 2008, 2 odprtini, Ø30 mm, 80x130x77 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPO
Destinacija izdelka Za krmilne in signalne enote Ø 30 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 130 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 2 izreza
Barva osnove omare Orange (RAL 2008)
Barva pokrova Orange (RAL 2008)
Material Die cast zinc
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP69 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Število horizontalnih vrstic 2
Dimenzije izreza Ø 30 mm
Tip krmilne postaje Kovinski
Cable entry 2 x Kabelska uvodnica ISO
Vrsta navoja M20 x 1,5
CAD celotna širina 80 mm
CAD celotna višina 130 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 0,81 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite UL type 4 v skladu s/zUL 50 E
UL type 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Odpornost na kemične snovi Special treatment can be obtained on request
Certifikati izdelkov UL
CULus
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 937,0 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni