|
|
|
XAPO4506
Prazno ohišje, cink. zlitina, oranžno RAL 2008, 6 odprtin, Ø22 mm, 80x220x77 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPO
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
80 x 220 mm
|
Uporabna globina
|
74,5 mm
|
Število izrezov
|
6 izrezov
|
Barva osnove omare
|
Orange (RAL 2008)
|
Barva pokrova
|
Orange (RAL 2008)
|
Material
|
Die cast zinc
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
1
|
Število horizontalnih vrstic
|
6
|
Dimenzije izreza
|
Ø 22 mm
|
Tip krmilne postaje
|
Kovinski
|
Cable entry
|
1 x Kabelska uvodnica ISO
|
Vrsta navoja
|
M25 x 1.5
|
CAD celotna širina
|
80 mm
|
CAD celotna višina
|
220 mm
|
CAD celotna globina
|
77 mm
|
Teža izdelka
|
1,38 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Odpornost na kemične snovi
|
Special treatment can be obtained on request
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,55 kg
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
Trajnostna embalaža
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
12
|
|
|