Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPS11111N |
Schneider-Electric
 
XAPS11111N slika – Schneider- scope
XAPS11111N
Proti vandalizmu odporna krm. postaja za nadom. nameš. - XAP-S - ključavnica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAPS
Izdelek ali sestavni del Krmilna postaja, upravljana s ključem
Kratko ime naprave XAPS
Montaža izdelka Nadometna montaža
Sestava krmilne postaje 1 izbirno stikalo s ključem, Stalni 1 NO O-I oznaka
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Položaj za odstranitev ključa Levo
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Kabelska uvodnica 1 izhodna odprtina za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:17 mm
1 vrezan vhodni priključek za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:12 mm
Teža izdelka 0,83 kg
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Kompatibilnostna koda XAPS
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 447 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,751 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months