Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XAPS14221N |
Schneider-Electric
 
XAPS14221N slika – Schneider- scope
XAPS14221N
Proti vandalizmu odporna krmilna postaja za podom. namešč. - XAP-S - ključavnica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAPS
Izdelek ali sestavni del Krmilna postaja, upravljana s ključem
Kratko ime naprave XAPS
Montaža izdelka Podometna montaža
Sestava krmilne postaje 1 izbirno stikalo s ključem, Vračanje z desne proti levi s povratno vzmetjo 1 NO Puščica desno oznaka
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Položaj za odstranitev ključa Levo
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Teža izdelka 0,89 kg
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Kompatibilnostna koda XAPS
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,2 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,2 cm
Paket 1 Teža 491,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,173 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 months