|
|
|
XARS8D18W
Daljinski ZART8D + osnovni ZARB18W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony eXLhoist
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XARS
|
Tip krmilne postaje
|
Brezžično
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvižne aplikacije
Ravnanje z materialom
|
Število kanalov
|
50
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)IEC 62061
Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)ISO 13849-1
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)IEC 62061
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)ISO 13849-1
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Bazna postaja
Daljinec
|
Razdalja delovanja
|
100 m V prostem zraku
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično Nizko energijski bluetooth
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Okolje
Radio sporazum
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB
FCC
ICASA
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri−20…45 °C Pomnilnik
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Razred B ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Razred B ( Vhodni zrak) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m Razred B v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Standardi
|
IEC 60204-1 Varnost
ISO 13849-1 Varnost
IEC 62061 Varnost
IEC 61508 Varnost
ISO 13850 Varnost
IEC 60204-32 Dvižne aplikacije
ETSI EN 301 489-1 Radio
ETSI EN 301 489-3 Radio
ETSI EN 301 489-17 Radio
ETSI EN 300 440-2 Radio
ETSI EN 300 328 Radio
FCC kos 15 Radio
RSS GEN težava 3 Radio
RSS 210 težava 8 Radio
ARIB STD-T81 Radio
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,541 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,897 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
8
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
33,828 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|