Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XARSK8D18H |
Schneider-Electric
 
XARSK8D18H slika – Schneider- scope
XARSK8D18H
System - XARS8D18H + polnil. + ram. pas + KABEL USB/RJ45 + prog. opr. za konf.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Krmilna postaja
Kratko ime naprave XARS
Tip krmilne postaje Brezžično
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Ravnanje z materialom
Dvižne aplikacije
Število kanalov 50
Aplikacija krmilne postaje Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)IEC 62061
Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)ISO 13849-1
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)IEC 62061
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)ISO 13849-1
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
Komplementarno
Sestava kompleta Bazna postaja
Kabel
Ramenski pas
Konfiguracijska programska oprema
Daljinec
Razdalja delovanja 100 m V prostem zraku
Tip konektorja Industrijska vtičnica
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Nizko energijski bluetooth
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Okolje
Radio sporazum ARIB
RSS
FCC
ANATEL
SRRC
ICASA
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…45 °C Pomnilnik
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Razred B ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Razred B ( Vhodni zrak) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m Razred B v skladu s/zIEC 61000-4-3
Standardi IEC 60204-1 Varnost
ISO 13849-1 Varnost
IEC 62061 Varnost
IEC 61508 Varnost
ISO 13850 Varnost
IEC 60204-32 Dvižne aplikacije
ETSI EN 301 489-1 Radio
ETSI EN 301 489-3 Radio
ETSI EN 301 489-17 Radio
ETSI EN 300 440-2 Radio
ETSI EN 300 328 Radio
FCC kos 15 Radio
RSS GEN težava 3 Radio
RSS 210 težava 8 Radio
ARIB STD-T81 Radio
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,0 cm
Paket 1 Širina 28,5 cm
Paket 1 Dolžina 30,5 cm
Paket 1 Teža 3,089 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 7,131 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No