Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XARSK8D18W |
Schneider-Electric
 
XARSK8D18W slika – Schneider- scope
XARSK8D18W
System - XARS8D18W + polnil. + ram. pas + KABEL USB/RJ45 + prog. opr. za konf.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Krmilna postaja
Kratko ime naprave XARS
Tip krmilne postaje Brezžično
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Dvižne aplikacije
Ravnanje z materialom
Število kanalov 50
Aplikacija krmilne postaje Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)IEC 62061
Zaustavitvena funkcija SIL 2 maksimum Lahko doseže PL d/kategorijo 3)ISO 13849-1
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)IEC 62061
Funkcija zaustavitve v sili SIL 3 maksimum Lahko doseže PL e/kategorijo 4)ISO 13849-1
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija gibanja SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)IEC 62061
Funkcija zaščite omejevalnika SIL 1 maksimum Lahko doseže PL c/kategorijo 1)ISO 13849-1
Komplementarno
Sestava kompleta Daljinec
Bazna postaja
Ramenski pas
Kabel
Konfiguracijska programska oprema
Razdalja delovanja 100 m V prostem zraku
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Nizko energijski bluetooth
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Okolje
Radio sporazum SRRC
RSS
ARIB
ANATEL
FCC
ICASA
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…45 °C Pomnilnik
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Razred B ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Razred B ( Vhodni zrak) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m Razred B v skladu s/zIEC 61000-4-3
Standardi IEC 60204-1 Varnost
ISO 13849-1 Varnost
IEC 62061 Varnost
IEC 61508 Varnost
ISO 13850 Varnost
IEC 60204-32 Dvižne aplikacije
ETSI EN 301 489-1 Radio
ETSI EN 301 489-3 Radio
ETSI EN 301 489-17 Radio
ETSI EN 300 440-2 Radio
ETSI EN 300 328 Radio
FCC kos 15 Radio
RSS GEN težava 3 Radio
RSS 210 težava 8 Radio
ARIB STD-T81 Radio
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,500 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 30,800 cm
Paket 1 Teža 3,050 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,884 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No