Schneider-Electric
 
XAWF130EX slika – Schneider- scope
XAWF130EX
Krmilna postaja - XAW-F - kovinska - 1 NO + 1 NC - črna - vklop-izklop
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAW
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAWF
Aplikacija krmilne postaje Funckija start/stop
Material Kovinski
Sestava krmilne postaje 1 izbirno stikalo s standardno ročico, Črna, Stalni 1 NO + 1 NC
Komplementarno
Barva osnove omare Črna
Barva pokrova Črna
Kabelska uvodnica 1 vhod za ISO M20 kabelsko uvodnico
Width 80 mm
Globina 77 mm
Višina 80 mm
Teža izdelka 0,856 kg
Oznaka Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Prenapetostna kategorija I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60079-0: 2009
EN 60079-31: 2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Cona prahu Cona 21 -22
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0023X
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 23,5 cm
Paket 1 Teža 964 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 8,229 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5