|
|
|
XAWG178EX
krmilna postaja – XAW-G – plastika – 1 NC + 1 NC – rdeč gumb za izklop v sili
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAWG
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Funkcija zaustavitve v sili
|
Material
|
Okrepljeno s steklenimi vlakni
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Sestava krmilne postaje
|
1 gobasta glava Ø 40 mm tipka, Rdeča, Prožilna aktivnost 1 NC + 1 NC
|
Komplementarno
Barva osnove omare
|
Črna
|
Barva pokrova
|
Črna
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za ISO M20 kabelsko uvodnico
|
Width
|
80 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
146 mm
|
Teža izdelka
|
0,660 kg
|
Oznaka
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600
6 A pri120 V, AC-15, A600
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600
1,2 A pri600 V, AC-15, A600
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
II conforming to IEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60079-0: 2009
EN 60079-31: 2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0023X
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
668,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
5
|
|
|