Schneider-Electric
 
XB2BN4161 slika – Schneider- scope
XB2BN4161
Tipka 600 V AC 10 A 22 mm XB2 + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB2
Izdelek ali sestavni del Tipka
Predstavitev naprave Kompleten mehanizem
Kratko ime naprave XB2B
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Specifičnost operaterja Tipka z gobasto glavo
Tip krmiljenja Osvetljena tipka
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Vzdrževani
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 129,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,97 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh