|
|
|
XB2SL32009
Prazna krmilna postaja - XB2-S - aluminijasta zlitina - 6 odprtin v 3 kolonah
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XB2SL
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
150 x 150 mm
|
Uporabna globina
|
78 mm
|
Število izrezov
|
6 izrezov
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Modra
|
Material
|
Aluminijeva zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
2 odprtini s čepom za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:12 mm
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
IP547 v skladu s/zNF C 20-010
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
3
|
Teža izdelka
|
0,97 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,005 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,419 kg